这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 15,887

典型配置  

典型配置

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 在时域(TDR/TDT)和频域(S 参数)中同时进行实时测量
  • 直观的用户界面使操作变得更加简单
  • 无需使用外部比特码型发生器即可进行眼图测试
  • 出色的静电放电(ESD)抗扰性,可以降低维护成本
  • 利用加重、均衡和抖动注入功能,对互连进行极限眼图分析
  • 利用热 TDR 测量功能,在实际工作条件下,对有源器件进行阻抗分析
  • 为高速数字应用提供实施方法(MOI):USB、HDMI、SATA、DisplayPort、MIPI 等接口

描述

E5071C-TDR 是 ENA 网络分析仪中的一款嵌入式应用软件,可为高速串行互连分析提供综合性的解决方案。针对信号完整性设计和验证,它提供了三大突破特性:简单、直观的操作;快速、准确的测量;以及可靠的 ESD 能力。

了解详情:ENA 选件 TDR 技术概述

实现新突破!TDR 常识
 

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

产品选件

  • E5071C-TDR 增强型时域分析软件

升级套件

  • E5008A-1FP 增强型时域分析选件,用于升级 E5071C(固定永久许可证)
  • E5009A-1FP 增强型时域分析选件,用于从选件 010 升级 E5071C(固定永久许可证)