- 频率范围:325 至 500 GHz
- WR-03 输出端口镶条
- 大输出功率:500 GHz 时高达 -35 dBm
- 从 E8257D 或 E8267D PSG(配有选件 1EU)直接驱动 PSG 信号源模块接口可提供直流电源
- 输入功率保护
- 直接在 PSG 上进行频率控制和显示
- 通过毫米波信号源模块提供 FM、PM 和脉冲调制
E8257DS02 毫米波信号源模块是 OML 公司(AG 系列)毫米波信号源模块之一,可以直接与 E8257D 或 E8267D PSG(配有选件 1EU) 配合使用,为 325 至 500 GHz 波导频段提供大功率、毫米波测试信号。E8257DS02 还提供了 PSG 高频率精度和高频率分辨率的优势。
关于毫米波测试设备解决方案的更多信息,请联系 OML 公司。
关于毫米波信号源模块的更多信息,请访问信号发生器的毫米波附件