这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

E8894A Image注: 型号 E8894 已停产,但 W2200 先进设计系统(ADS)核心添加了射频 IP 编码功能。

以下信息仅作参考。

E8894 射频 IP 编码器生产高度详细且安全的 ADS 设计电路模型,可以与其他 ADS 用户共享以进行仿真,同时避免引发编码电路知识产权问题。

产品特色:

  • 创建包含 ADS 电路、系统和 DSP 程序库组件的编码模型
  • 完全集成于 ADS 用户界面
  • 使用固定密钥、56 位 DES 算法保护知识产权
  • 使用适用于所有 ADS 仿真器的编码模型
  • 易于使用和安装

产品说明:
E8894 射频 IP 编码器生成十分详细的射频集成电路(RFIC)模型,并且可以保护设计的知识产权。

E8894 Image射频 IP 编码器可以让您在设计早期即可将射频集成电路集成到无线通信系统中,能够根据客户预期快速调整产品,从而加快产品上市速度。

与射频系统和电路板设计人员共享生成的模型,这样可以同时进行无线通信系统设计与验证,并且不会暴露您的 IP。

模型通过编码晶体管级电路排线表生成,因此模型十分真实。 生成的编码模型可以让您仿真并分析整个系统,确定射频电路板互连、信号传播、非线性失真、噪声以及其它因素的影响。