这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9355CK01 直流耦合限制器

出售方:

基本配置价格 US$ 1,382

典型配置  

典型配置

N9355CK01 DC coupled limiter for overload and ESD protection

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 额定阻抗: 50 Ω
  • 频率范围: 直流至 26 GHz
  • 压降 ± 0.6 至 0.7 V(在 ±10 mADC 时)
  • 上述技术指标均为典型值,无法得到保证。

描述

N9355CK01 是一款二极管限制器,用于保护敏感示波器通道不受电过载应力(EOS)和静电放电(ESD)的破坏。例如,电压超过 ±2V 时,可以破坏示波器中使用的高性能采样器。限器可大幅降低过载电压等损坏仪器敏感器件的可能性,从而确保示波器能够长时间稳定运行。

54754A 等具有双电通道的器件需要装配两个 N9355CK01。TDR 模块中步进发生器使用 ≤ 0.2 V 的电压,远低于 N9355CK01 限制器的二极管阀值。如果信号电压不超出 -0.5V 至 +0.5V 的范围,N9355CK01 可用于保护 86105X 和其他类似模块的电通道。