这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,706

典型配置  

典型配置

N2793A Differential probe - 800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产] 

    1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [已停产]

    The Keysight 1153A 200 MHz Differential Probe for Infiniium Oscilloscopes has a high-bandwidth for probing differential signals.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产] 

    1141A 200 MHz 1:1 差分探头 [已停产]

    The Keysight 1141A is a 1X FET differential probe with 200 MHz bandwidth and 3000:1 CMRR (Common Mode Rejection Ratio) at 1 MHz.

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 

    N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头

    100 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25 MHz 高电压差分探头 

    N2791A 25 MHz 高电压差分探头

    25 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4854A 隔直流电容器 

    N4854A 隔直流电容器

    • 频率范围:30 kHz 至 1 GHz
    • 电压范围:100 V 最大值
    • 插入损耗(30 kHz 至 1 GHz):1.0 dB 最大值
    • VSWR(30 kHz 至 1 GHz):1.35:1 最大值
    • 工作温度范围:-25 °C 至 +85 °C

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4853A 可变间距点测探头 

    N4853A 可变间距点测探头

    • 可变间距点测探头
    • 间距最大为 8 mm
    • 兼容 N2793A/N2819A 差分探头