这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

SystemVue ESL Design SoftwareW1915 毫米波 WPAN 基带验证程序库可为在 60 GHz 工作的 802.11ad 和 802.15.3c 无线通信物理层(也称为“毫米波 WPAN”)提供可配置的 IP 参考发射源,使设计人员能够对基带接收机算法、系统体系结构和射频元器件进行验证。这些原理图还可以与相关的是德科技测试设备进行互操作,这样可以将仿真和硬件测试融入到始终如一、基于模型的设计流程中。

W1915 程序库的 802.11ad 专用软件可以和 Keysight 81199A 宽带波形中心软件进行互操作并保持一致,后者是一个独立的测试应用软件。W1915 除了主要用于通过仿真对 60 GHz 标准进行验证之外,还能通过 SystemVue 的仪器连通性与测试设备进行交互。

SystemVue 2013.08 SP1 的最新特征:

  • 现在支持 IEEE 802.11ad-2012 版本和 LPSC的 MCS 28 至 31 格式
  • 同时支持 Windows 和 Linux 中的 W1711 SystemVue 引擎和 W1712 分布式计算
  • 新增测量(除 BER 之外):
    • IQ 幅度不平衡(dB)
    • LO 正交误差
    • 同相和正交直流偏置(dB)
    • 接收符号时钟的频率误差(ppm)
    • EVM 与时间(针对特定符号或帧)
    • EVM 与频率(针对特定帧)

应用

  • 仿真系统级 802.11ad EVM 和 BER
    • 可以包括射频减损、相位噪声、衰落和干扰
    • 为早期研发中的富有挑战性的 60 GHz 测量提供一个更经济的选择,节省宝贵的设计时间,降低项目风险,并可能降低设备成本
  • 为 C++、m 和 HDL 基带算法开发人员提供最佳 IP 参考
  • 下载波形场景到宽带任意波形发生器,例如 Keysight M8190A
  • 在 SystemVue 中利用真实的 60GHz 波形和场景验证射频收发信机性能,或与 Keysight ADS 或 GoldenGate 进行协同仿真

W1915 802.11ad Formats

图 1. 参考信号源和接收机模型支持符合 IEEE 802.11ad-2012 物理层规范且已在 WGA PHY 1.1 版中采纳的编码和调制。

W1915 802.11ad BER

图 2. 对仿真的 60 GHz 802.11ad 物理层执行简单的闭环 BER 测试,以便在硬件投产前验证系统性能,以及厂商在视频流应用中的承诺。

W1915 802.11ad Impairments

图 3. SystemVue 可以用于验证早期研发中难以建立和测量的 60 GHz 系统场景。例如在流片前,对 Keysight Golden Gate中的 CMOS RFIC PA 模型进行验证。

W1915 还为 802.15.3c 提供了一个完整的模型集合以及发射机/接收机参考设计。

W1915 WPAN Screen

配置

W1915 毫米波 WPAN 基带验证程序库可添加至任意 SystemVue 环境或套件产品中。

关于 SystemVue 程序库的更多信息,请参见 SystemVue 基带和探测验证程序库