Keysight GS-8800是一系列可扩展的测试系统,它构建于8960无线通讯测试仪基础之上,可满足蜂窝设备设计验证、一致性测试和制造过程测试的需求。
|
紧凑型设计验证:
Super lite及lite |
设计验证测试(DVT) |
射频一致性测试(RCT) |
---|
系列 |
GS-8810系列 |
GS-8830系列 |
GS-8850系列 |
目标应用 |
·研发入门级测试
·初级研发用户
·制造
·质量保证测试 |
研发设计验证
或
预一致性测试 |
研发射频完全一致性测试 |
支持的技术格式 |
·GSM/GPRS/EGPRS/DARP
·W-CDMA/HSDPA/HSUPA、R99、R5及R6
·cdmaOne/cdma2000
·1xEV-DO、1xEV-DO Rev A |
·GSM/GPRS/EGPRS/DARP
·W-CDMA/HSDPA/HSUPA、HSPA+, R99, R5, R6 及 R7.
·cdmaOne/cdma2000®
·1xEV-DO、1xEV-DO Rev A |
·GSM/GPRS/EGPRS/DARP
·W-CDMA/HSDPA/HSUPA、HSPA+, R99, R5, R6 及 R7.1 |
支持的标准规范 |
·3GPP TS51.010-01
·3GPP TS34.121-1
·3GPP2 C.S0011-A1
·3GPP2 C.S0033 V2.0 |
·3GPP TS51.010-01
·3GPP TS34.121-1
·3GPP2 C.S0011-A1
·3GPP2 C.S0033 V2.0 |
·3GPP TS51.010-01
·3GPP TS34.121-1 |
适用于 |
·无线手持设备OEM/ODM
·芯片组厂商
·无线手持设备制造商/CM
·NEM |
·无线手持设备OEM/ODM
·芯片组厂商
·NEM |
·无线测试实验室
·无线手持设备OEM/ODM
·芯片组厂商
·无线网络运营商
·NEM |
1Rel.7 HSPA+ 的一致性将包含到未来版本中。
GS-8800系列在单一平台中支持多种技术格式和频段。 它充分利用是德产品的测量速度、精度和可重复性等优势;构建可靠的、高性能测试系统,适用于无线测试实验室、手持设备制造商、参考设计和芯片组厂商,以及网络设备制造商(NEM)进行无线射频完全一致性测试。 该系统可在相同硬件和软件基础上进行扩展,来支持从研发到质量保证和制造过程测试应用的测试需要。 这些常用的软件和硬件在整个产品生命周期中加强了工程团队之间的交流,加快了产品上市速度,并且降低了业务过程中资产管理的工作量。
通过射频接口模块增强了测量能力,该模块可处理射频交换和调节,提供可能的最高测量精度。
该软件包括符合单独的技术标准的预定义测试,当用于设计验证环境中时,能够轻松进行配置或修改。
如欲了解各系列产品的优点和典型配置详细信息,请 点击这里。
cdma2000是电信工业协会注册的认证商标。经过许可后方可使用。