特点

N9311X 射频和微波附件套件为是德科技低成本手持式和台式解决方案(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)提供了有力补充。 当您使用是德科技低成本手持式和台式解决方案进行测量时,这些附件可为您提供完整的解决方案。

   
  N9311X-100 近场探头套件,30 MHz 至 3 GHz
  N9311X-201 机械校准件(三合一 OSL),直流至 7 GHz,42 dB 方向性,50 Ω,N 型(阳头)
N9311X-500 N9311X-500 伸缩拉杆天线,70 MHz 至 1000 MHz,N 型(阳头)
N9311X N9311X-501 便携式全向天线,700 MHz 至 2500 MHz,N 型(阳头)
N9311X N9311X-504 双向对数周期天线,700 MHz 至 4 GHz,N 型(阳头)
N9311X N9311X-508 双向对数周期天线,680 MHz 至 8 GHz,N 型(阳头)
N9311X N9311X-518 双向对数周期天线,680 MHz 至 18 GHz,N 型(阳头)
N9311X-540 N9311X-540 适配器,N 型(阳头)至 BNC(阴头),直流至 2 GHz
N9311X-541 N9311X-541 适配器,N 型(阳头)至 SMA(阴头),直流至 12.4 GHz
N9311X-542 N9311X-542 适配器,N 型(阴头)至 7/16 DIN(阴头),直流至 7.5 GHz
N9311X-543 N9311X-543 适配器,N 型(阴头)至 BNC(阳头),直流至 4 GHz
N9311X-544 N9311X-544 适配器,N 型(阴头)至 7/16 DIN(阳头),直流至 7.5 GHz
N9311X-545 N9311X-545 适配器,N 型(阴头)至 SMA(阳头),直流至 12.4 GHz
N9311X-546 N9311X-546 适配器,N 型(阴头)至 N 型(阴头),直流至 18 GHz
N9311X-550 N9311X-550 带通滤波器,814 MHz 至 850 MHz,N 型(阴头)至 N 型(阴头),50 Ω
N9311X-551 N9311X-551 带通滤波器,880 MHz 至 915 MHz,N 型(阴头)至 N 型(阴头),50 Ω
N9311X-552 N9311X-552 带通滤波器,1707.5 MHz 至 1787.5 MHz,N 型(阴头)至 N 型(阴头),50 Ω
N9311X-553 N9311X-553 带通滤波器,1845 MHz 至 1915 MHz,N 型(阴头)至 N 型(阴头),50 Ω
N9311X-554 N9311X-554 带通滤波器,1910 MHz 至 1990 MHz,N 型(阴头)至 N 型(阴头),50 Ω
N9311X-560 N9311X-560 衰减器,40 dB,10 W,直流至 8.5 GHz,N 型(阳头)至 N 型(阴头)
N9311X-561 N9311X-561 衰减器,40 dB,50 W,直流至 8.5 GHz,N 型(阳头)至 N 型(阴头)
N9311X-562 N9311X-562 衰减器,40 dB,100 W,直流至 8.5 GHz,N 型(阳头)至 N 型(阴头)
N9311X N9311X-580 电缆,1.5 米长,N 型(阳头)至 N 型(阳头),直流至 18 GHz
N9311X N9311X-581 电缆,3.0 米长,N 型(阳头)至 N 型(阳头),直流至 18 GHz
N9311X N9311X-582 电缆,1.5 米长,SMA(阳头)至 SMA(阳头),直流至 8 GHz
N9311X N9311X-583 电缆,1.5 米长,BNC(阳头)至 BNC(阳头),直流至 1 GHz
N9311X RF and Microwave Accessory Kit

想要深入了解 N9311X?

需要帮助或遇到问题?