这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6785F 快速切换实验室应用软件[断货]

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    cdma2000 实验室应用软件

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件

  • no image available E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可以提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • no image available E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰]

    1xEV-DO实验室应用软件

  • no image available E6716D cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6716D cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件

  • no image available E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰] 

    E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of cdma2000/1xEV-DO wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • no image available E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 

    E6584A 无线协议专家系统软件

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • no image available 无线测试管理器 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

相关产品和解决方案

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 

    E5515C 无线通信测试仪

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪

  • GS-8000 Wireless Test Solution GS-8000 功能测试解决方案 [已淘汰] 

    GS-8000 功能测试解决方案 [已淘汰]

    新的Keysight GS-8000功能测试解决方案服务于致力在无线终端制造市场获得成功的客户。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。