这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • E1968A GSM/GPRS手机测试软件 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 [已停产] 

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 [已停产]

    E5515C-8960提供的E1968A GSM/GPRS手机测试软件实现了关键功能,可以检验GSM、GPRS和EGPRS移动设备的性能。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • no image available E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] 

    E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6785F 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员快速完成在主要 2G/3G 无线技术制式之间的切换。

  • E6701F E6701E 和 8960 测试仪可用于 GSM GPRS EGPRS 3GPP 手机测试 E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试 [已停产] 

    E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试 [已停产]

    Keysight E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密软件与 E6701F/E6704A 实验室应用软件在 8960 运行,以测试采用密码计算功能的移动设备。

  • no image available E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件 [已停产] 

    E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件 [已停产]

    E6708A 增强型 GAN 是对 E6701H 或 E6703G 实验室应用软件的扩展,提供全新的 GANC(E6962B)、3G GAN 数据测试、100% 的 GAN 一致性测试(包括客户提供的 SEGW)、话音质量测试功能等等。

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • no image available 无线测试管理器 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

相关产品和解决方案

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产]

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515C 无线通信测试仪 [已停产]

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • Standard Design Verification and Conformance System GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产] 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 [已停产]

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。