业界领先的 GSM/GPRS/EGPRS 综合网络仿真器,可用于移动数据分析、射频和功能测试
Keysight E6701G 实验室应用软件(包括可选的 E6704A EGPRS 软件)专为无线开发人员而设计,在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真和移动设备集成、验证和回归测试工具。该测试解决方案提供具有真实数据流的实际网络仿真和互联网连通性,以及广泛的实时协议记录和分析工具。
确保移动设计、应用软件和服务满足客户的期望
• Evolved EDGE 功能包括下行链路双载波(DLDC)和快速的 Ack/Nack 报告(FANR)
• 更高阶下行链路调制制式支持 EGPRS2-A,包括 16QAM 和 32QAM (需要当前的年度合同预订版本――E6720A-001)
• UMA/GAN,包括 E6962B GAN 控制器
• 了解有关应用测试的更多信息,例如A–GPS 功能测试、电池耗电分析、固定移动融合、仿真实际衰落以及高速数据吞吐量测试。 使用 8960 进行应用测试
• 音频质量测试――E6701G、8PSK WB-AMR 和 AMR RTV 支持提供的数字音频接口和实时声码器(需要当前的年度合同预订版本――E6720A-001)。PESQ 测量需要附加的 E1999A-301 许可证。
• 使用 E6705A GSM/(E)GPRS 加密功能进行加密
• 双小区 RAT 间切换
• 业务测试,例如 SMS/MMS
• 12 类和 30-34 类信令和分组数据吞吐量,40-45 类信令
• 使用 N5971A 交互式功能测试软件自动生成类似于真实网络的实际“用户体验”条件
验证设计是否符合 3GPP 标准中规定的射频技术指标
• 灵活的 GSM/GPRS(可选 EGPRS)测量
• 移动测量报告
• 射频测量支持高达 6 个时隙
了解最新信息!通过 E6720A 年度合同提前获得最新的应用软件特性信息。年度合同可提供合同期内发布的任何实验室应用软件版本的永久许可证,并且当新的预订版本发布时可自动通知用户。预订版本只适用于年度合同用户,可以让用户提前体验新的特性。 查看 E6720A-001,了解最新特性。
8960――综合测试仪可满足您从早期设计到一致性测试、制造和维修全过程中的所有移动测试需求
8960 是唯一一款功能强大、性能出众、可满足移动设备生命周期所有阶段的测试需求的蜂窝网络仿真器。它可在所有主要蜂窝制式的早期设计、集成、验证、一致性测试、制造和维修过程中使用,让您在工程通信有效性、资产管理和简化测试设备支持方面获益,提高您的测试效率。