这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 14

典型配置  

典型配置

U1554A Probe tip, 1000v CAT Ii, 600v CAT Iii

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • U1562A无源探头 U1562A 无源探头,100:1,300 MHz,1.2 m 

    U1562A 无源探头,100:1,300 MHz,1.2 m

    无源探头,100:1,300 MHz,1.2 m

  • 45 MHz无源探头 U1560A U1560A示波器探头 x1 Ⅲ类 300V 

    U1560A U1560A示波器探头 x1 Ⅲ类 300V

    用于U1600A系列手持式示波器的U1560A无源探头(1:1、45MHz、1.2 m)

  • U1561A无源探头 U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 米 

    U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 米

  • U1561A 无源探头,10:1,250 MHz,1.2 米,适用于 U1600A 系列手持式示波器