这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5515CU-58B E5515B 的硬件升级套件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

相关软件产品

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701G GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701H GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS 实验室应用软件

  • E6701F E6701E 和 8960 测试仪可用于 GSM GPRS EGPRS 3GPP 手机测试 E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701F GSM/GPRS 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6701F 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的集成、验证和回归测试提供网络仿真器。

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    cdma2000 实验室应用软件

  • E6702B cdma2000实验室应用软件 E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703F 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703G 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP 手机测试分析 E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703E W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6703E 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的设计、集成和验证提供网络仿真器。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件

  • no image available E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706C 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可以提供专为无线开发人员设计的网络仿真及移动器件设计、集成和验证测试工具。

  • no image available E6706B 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706B 1xEV-DO 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706B 实验室应用软件在 Keysight 8960 无线通信测试仪上运行,可为移动设备的设计、集成和验证提供网络仿真器。

  • no image available E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706D 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰]

    1xEV-DO实验室应用软件

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6785E 快速切换实验室应用软件 E6785E 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785E 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰] 

    E6785F 快速切换实验室应用软件[断货] [已淘汰]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6785F 快速切换实验室应用软件支持移动设备设计人员快速完成在主要 2G/3G 无线技术制式之间的切换。

  • no image available E6716B cdma2000/1xEV-DO LA 套件 [已淘汰] 

    E6716B cdma2000/1xEV-DO LA 套件 [已淘汰]

  • no image available E6716D cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6716D cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    cdma2000/1xEV-DO 实验室应用软件套件

  • no image available E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰] 

    E6716C cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of cdma2000/1xEV-DO wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6717A 实验室应用软件套件 E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717C UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [已淘汰]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6717E UMTS 实验室应用软件套件 [已淘汰]

    UMTS 实验室应用软件套件

  • 用于 8960 系列 10 的 Agilent E6719C 实验室应用软件套件 E6719E 实验室应用软件套件 [已淘汰] 

    E6719E 实验室应用软件套件 [已淘汰]

  • no image available E6719F Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719F Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719F Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • E1962B E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 [已停产] 

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10 测试仪的 E1962B cdma2000 移动测试应用软件,提供重要功能以验证 cdma2000 和 IS-95 设备的射频性能。

相关产品和解决方案

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515C 无线通信测试仪 [已停产]

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • no image available E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产] 

    E5515U Premier 升级服务 - 针对 E5515B/C 无线通信测试仪 [已停产]

  • E5515C E5515CU-80C 用于 E5515C 的 E5515CU-80C 硬件升级套件 

    E5515CU-80C 用于 E5515C 的 E5515CU-80C 硬件升级套件

    使您的 8960 支持最新的 2G/3G/3.5G 功能!E5515CU-80C 硬件升级套件按照单一部件编号,单一超低价格进行销售,可以让您的 8960(E5515C)具备最新的 E5515C 硬件功能。

  • E5515C E5515CU-58C E5515C 的硬件升级套件 [已停产] 

    E5515CU-58C E5515C 的硬件升级套件 [已停产]

    使您的 8960 支持完整的 2G/3G/3.5G 功能!E5515CU-58C 硬件升级套件按照单一部件编号、单一超低价格进行销售,把您的 8960(E5515C)变成最新硬件。