这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N7302A 提供给 Sequans 公司的芯片组软件

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • N8300A无线网络测试仪 N8300A 无线网络测试仪 [已淘汰] 

    N8300A 无线网络测试仪 [已淘汰]

    N8300A是一款综合射频参数测试仪,为制造工程师和设计工程师提供在移动WiMAX Tx和Rx应用中所需要的符合标准的物理层(PHY)测试工具。

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications