技术指标
- 容量: 105 W 小时
- 充电温度: 10°C 至 40°C
- 放电温度: 0°C 至 40°C
- 存储温度:-30°C 至 55°C
操作
- 6 小时内完成充电
- 30 至 75 分钟的操作时间,取决于分析仪的配置
- 用于长达 4,572 米(15,000 英尺)的操作
E1779B Ni-MH 充电电池组专为与 Keysight ESA-L 和 ESA-E 频谱分析仪结合使用而设计。 弹性卡入式直流电源可使仪器脱离交流电源工作。
如欲了解更多信息,请参见《E1779-90016 用户指南》。
请了解新一代是德频谱分析仪产品。