这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E1779B 充电式电池组

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

技术指标

  • 容量: 105 W 小时
  • 充电温度: 10°C 至 40°C
  • 放电温度: 0°C 至 40°C
  • 存储温度:-30°C 至 55°C

操作

  • 6 小时内完成充电
  • 30 至 75 分钟的操作时间,取决于分析仪的配置
  • 用于长达 4,572 米(15,000 英尺)的操作

描述

E1779B Ni-MH 充电电池组专为与 Keysight ESA-L 和 ESA-E 频谱分析仪结合使用而设计。 弹性卡入式直流电源可使仪器脱离交流电源工作。

如欲了解更多信息,请参见《E1779-90016 用户指南》。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。