X 参数发生器的主要特性包括:
- 多音频支持
- 不限制端口数量,不限制用于放大器、混频器和配有频率转换功能的收发信机等应用的频率功率的大小
- X 参数模型仿真速度比之前的版本快 20 倍
X 参数的主要优势包括:
仿真速度加快
仿真精度
- 所有谐波上相位和幅度非线性行为具有前所未有的精确度
- 模块可以级联,拖动加载,并且在出现错误匹配时能够提示出错原因
- 全功能行为模块(IMD、混合产品、毛刺、 高阶谐波和方向性)
IP 共享新方法――安全高效
- 电子数据表:通过操作按钮的方式生成数据模型,摒弃数据敏感型和需要大量手工录入的传统数据创建方式
- 客户只需简单的拖拽动作,即可在系统设计中即时进行仿真
- 可以在物理部件未准备好之前安全完成设计
- 自动提供 IP 保护
先进设计系统(ADS)X 参数* 发生器采用 ADS 电路级设计来创建 X 参数,这些参数可以用于 ADS 线性分析、谐波平衡或电路包络仿真等领域。 X 参数发生器可以协助工程师或设计团队为他们的系统设计人员或最终用户提供其非线性器件(例如:功率放大器和功率放大器模块(PAM)、前端模块(FEMs)和类似混频器和收发信机的多端口设备)的预制原型 ,从而支持进行同步设计,保证提前成功交付设计产品。
由 ADS X 参数发生器生成的或由 Keysight PNA-X 非线性适量网络分析仪(NVNA)测得的 X 参数可以级联到其他 X 参数模型或电路设计中,也可以与 ADS 2006 或下载的新版本设计套件协同执行仿真任务。 有资格的客户可以联系是德 EEsof EDA 工程师获得此类设计套件。 在 ADS 2009 第一次更新版本中, X 参数仿真速度提升了 20 倍,在不需要设计套件。
是德的 X 参数是是德科技公司开发的一类用于进行高频设计的新的非线性网络参数。该参数已在是德公司的非线性网络分析仪(NVNA)和ADS 2008系统中提供。X 参数无论在大信号环境和小信环境,还是在线性和非线性器件中均适用。X 参数可以表征元器件在所有端口处于大输入功率情况下所生成的谐波的幅度和相对相位,还可以正确表征阻抗失配和频率混迭特性,从而能够精确仿真级联的非线性 X 参数模块,例如无线设计中的放大器和混频器。
是德的 X 参数技术可以让设计者在IP保护模式下捕捉有源器件的非线性行为,并在早期设计阶段(硬件之前)将这些信息通知射频和微波系统的设计人员和集成人员。
X 参数填补了一项长久的空白,使得非线性行为模块的高频设计领域中能够以与线性 S 参数同样的速度在测量或仿真过程中进行创建。 如欲了解 X 参数的更多信息,请参考: