这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

U9820A-012
最新的增强型动态接触模块(DCM II) 

最新的增强型动态接触模块(DCM II)

U9820A-012
最新的是德动态接触模块(DCM II)选件扩展了满载排水量的实验范围,并支持探针交换。
U9820A-030
高负载 

高负载

U9820A-030
是德高负载选件将是德纳米压痕仪的负载功能扩展到 10 牛顿,可对陶瓷、块体金属和复合材料进行完整的机械表征。
U9820A-040
侧向力测量(LFM) 

侧向力测量(LFM)

U9820A-040
是德侧向力测量(LFM)选件与标准 XP 探头连用,针对划痕测试、磨损测试和 MEMS 探测提供三维定量分析。
U9820A-050
NanoVision 

NanoVision

U9820A-050
凭借数十年的纳米力学测试经验,Keysight NanoVision 纳米力学显微镜选件可提供定量成像。
U9820A-060
热台 

热台

U9820A-060
用于是德纳米压痕仪 G200 的精密热台可与标准 XP 压痕头兼容。
U9820A-061
Laser Heater 

Laser Heater

U9820A-061
  • Wide temperature range up to 500 °C
  • Ultrafast heating and cooling
  • Minimizes thermal drift
  • Easy, convenient operation
9890A-4FP
Express Test Option 

Express Test Option

9890A-4FP
Designed exclusively for use with the Keysight Nano Indenter G200, Express Test allows up to 100 indents to be performed at 100 different surface sites in 100 seconds
U9890A
最新增强型 NanoSuite 6.1 软件 

最新增强型 NanoSuite 6.1 软件

U9890A
Keysight NanoSuite 6.1 是一款具备最优性能的软件包,专为配合使用 Keysight Nano Indenter G200/G300 和 T150 UTM 系统而设计。
 
耗材 

耗材

是德提供高精密纳米压痕仪探针,为您的研究提供最高质量的数据。

请与是德联系,了解选项定价。