这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,900

典型配置  

典型配置

N5468A I2S decode and triggering, fixed perpetual license

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • RS-232 N5457A 用于InfiniiVision系列示波器的N5457A RS-232/UART串行触发和解码软件 

    N5457A 用于InfiniiVision系列示波器的N5457A RS-232/UART串行触发和解码软件

    用于InfiniiVision系列示波器的RS-232/UART串行触发和解码选件

  • Segmented memory N5454A InfiniiVision系列示波器的分段存储器采集 

    N5454A InfiniiVision系列示波器的分段存储器采集

    分段存储软件

  • On-screen serial decode of an I2C data packet N5423A 用于5000和6000系列示波器的N5423A I²C 和SPI串行数据解码选件 

    N5423A 用于5000和6000系列示波器的N5423A I²C 和SPI串行数据解码选件

    Responsive, time-aligned, on-screen decode of Inter-Integrated Circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communication busses...

  • 用于M5424A的CAN_LIN N5424A 适用于汽车应用环境的CAN/LIN(N5424A)和FlexRay(N5432A)选件 

    N5424A 适用于汽车应用环境的CAN/LIN(N5424A)和FlexRay(N5432A)选件

    用于6000系列示波器的CAN/LIN自动触发和解码选件能够对CAN和LIN串行总线进行串行触发和响应的、经过时间校准的屏幕上(on-screen)解码。

  • DSO5000系列便携式示波器 [已停产] 

    DSO5000系列便携式示波器 [已停产]

    新一代DSO5000A系列便携式示波器,具有100 Mhz、300 Mhz和500 Mhz三种带宽模式

  • InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产] 

    InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产]

    null