N5466A 包括以下特性:
- 串行列表器――除了查看总线波形自身的解码包数据之外,您还可以在列表视图中查看所有捕获到的数据包,其中的解码与屏幕上的波形数据相匹配。兼容分段存储器应用软件――N5454A(选件 SGM)
- 可在 5000 系列上进行序列触发。在事件 A 上设置,事件 B 上触发,使用选件在事件 C 或时间延迟上重新设置。
- FlexRay 眼图模板测试(TP1 和 TP4)。按照公布的 FlexRay 物理层标准,自动执行合格/不合格眼图模板测试。而且需要模板测试选件(N5455A 或 LMT)及 FlexRay 解码和触发选件(N5432B、FR2 或上一代产品)。
- FlexRay 事件触发。按照帧结束序列进行触发。还要求 FlexRay 解码和触发选件(N5432B、FR2 或上一代产品)。
- 测量统计――示波器在进行测量时可获得统计数据,例如平均值、最小值、最大值、标准偏差和计数。
- 波形跟踪光标――跟踪光标为光标定位提供除当前手动方法以外的其他方法。当启用光标跟踪功能时,改变光标的 x 轴会使 y 轴光标来跟踪相应的 y 轴(电压、电流等)值。
Keysight N5466A InfiniiVision 软件升级为您的示波器提供最新特性,可节省宝贵的调试和验证时间。
请了解新一代是德示波器产品。