这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5466A N5466A InfiniiVision 软件升级

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • RS-232 N5457A 用于InfiniiVision系列示波器的N5457A RS-232/UART串行触发和解码软件 

    N5457A 用于InfiniiVision系列示波器的N5457A RS-232/UART串行触发和解码软件

    用于InfiniiVision系列示波器的RS-232/UART串行触发和解码选件

  • Segmented memory N5454A InfiniiVision系列示波器的分段存储器采集 

    N5454A InfiniiVision系列示波器的分段存储器采集

    分段存储软件

  • N5468A N5468A I2S 触发和解码选件 

    N5468A I2S 触发和解码选件

    I2S 触发和解码选件

  • On-screen serial decode of an I2C data packet N5423A 用于5000和6000系列示波器的N5423A I²C 和SPI串行数据解码选件 

    N5423A 用于5000和6000系列示波器的N5423A I²C 和SPI串行数据解码选件

    Responsive, time-aligned, on-screen decode of Inter-Integrated Circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communication busses...

  • 用于M5424A的CAN_LIN N5424A 适用于汽车应用环境的CAN/LIN(N5424A)和FlexRay(N5432A)选件 

    N5424A 适用于汽车应用环境的CAN/LIN(N5424A)和FlexRay(N5432A)选件

    用于6000系列示波器的CAN/LIN自动触发和解码选件能够对CAN和LIN串行总线进行串行触发和响应的、经过时间校准的屏幕上(on-screen)解码。

  • DSO5000系列便携式示波器 [已停产] 

    DSO5000系列便携式示波器 [已停产]

    新一代DSO5000A系列便携式示波器,具有100 Mhz、300 Mhz和500 Mhz三种带宽模式

  • InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产] 

    InfiniiVision 7000 系列台式 混合信号与数字存储示波器 (共14个型号) [已停产]

    null