这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 4,127

典型配置  

典型配置

N8481B Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz

  • N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
  • N8481B-100 Type-N (m) connector
  • N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N8481B-025 30dB attenuator, Avr pwr,10MHz-18GHz, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
N8481B-0B1 English language operating and service guide, printed
N8481B-100 Type-N (m) connector
N8481B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8481B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8481B-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8481B-CFT Cal factor option, 0dBm to +44dBm
N8481B-H84 Avr pwr,10MHz-18GHz, 0 to +44dBm, N-type, std lab cal at specified frequencies
N8481B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
11730A
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺)

11730A
Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。
11730B
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺)

11730B
Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。
11730C
功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺) 

功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺)

11730C
Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。
11730D
功率传感器/SNS 噪声源电缆(15.2 米/50 英尺) 

功率传感器/SNS 噪声源电缆(15.2 米/50 英尺)

11730D
Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。
11730E
功率传感器/SNS 噪声源电缆(30.5 米/100 英尺)  

功率传感器/SNS 噪声源电缆(30.5 米/100 英尺)

11730E
Keysight 11730A/B/C/D/E 电缆与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。
N8481A-CD1 Documentation Optical Disk

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available EPM 和 EPM-P 系列功率计 

    EPM 和 EPM-P 系列功率计

    • EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
    • EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 的频率范围内测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率

  • no image available P系列功率计 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。