这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 13,972

典型配置

N5465A InfiniiSim Waveform Transformation Toolset

  • N5465A-1FP InfiniiSim Advanced, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 13,972

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

主要特性

  • 消除电缆损耗或测试夹具损耗等通道效应;通常称为“去嵌入”
  • 在模式系统的任意地方均能查看波形
  • 插入标准电缆模型等通道效应
  • 更换一个或多个通道元件
  • 消除高阻抗探头的负载效应
  • 为普通使用模型提供默认配置
  • 为复杂的设置和系统配置提供灵活性
  • 允许使用用户定义的传递函数,使测量节点与其它节点相关联

描述

N5465A InfiniiSim 波形转换工具套件适用于 Infiniium 系列示波器,能够提供最灵活、精确的方法来转换数字串行链路中任意位置的波形。 可配置的系统建模允许您移除多余通道元件的不良影响,使用插入的通道模型仿真波形,查看位于物理无法探测位置的波形,并对探头及其它电路元件的负载进行补偿。这些操作都可通过实时示波器非常简单而快速地完成。

如欲在购买全新 Infiniium 9000、90000 或 90000X 系列示波器时订购 InfiniiSim 波形转换工具套件,请订购选件 13 以实现基础功能或选件 14 以实现高级功能。 对于具有软件版本 2.0 或更高版本的已购 Infiniium 示波器,请订购 N5465A-001 以实现 InfiniiSim 基础功能,或订购 N5465A-002 以实现高级功能。