这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,047

典型配置  

典型配置

N2879A Fine pitch accessory kit

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m 

    N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m

    N2870A 无源探头具有 DC 至 35 MHz 的带宽和 1:1 的衰减系数,是进行低电平信号测量的最佳探头

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m 

    N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m

    N2871A 无源探头具有 DC 至 200 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m 

    N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m

    N2872A 无源探头具有 DC 至 350 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m 

    N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m

    N2873A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N2874A Passive Oscilloscope Probe N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m 

    N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m

    N2874A 无源探头具有 DC 至 1.5 GHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以更精确地测量高速应用中的快速边沿

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m 

    N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m

    N2875A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 20:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N2876A Passive Scope Probe Image N2876A 无源探头,100:1,1.5 GHz,1.3 m 

    N2876A 无源探头,100:1,1.5 GHz,1.3 m

    N2876A 无源探头具有 DC 至 1.5 GHz 的带宽和 100:1 的衰减系数,可以更精确地测量高速应用中的快速边沿

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2877A 高级附件套件 

    N2877A 高级附件套件

    用于 N287xA 无源探头的完整附件套件

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N2878A 通用附件套件 

    N2878A 通用附件套件

    用于 N287xA 系列无源探头的通用附件

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N4829A N4829A 探针套件 

    N4829A N4829A 探针套件

    • 可更换探针
    • 该套件包括刚性和弹簧承载探针各 10 个
    • 与 N2870A-76A 2.5 毫米无源探头配合使用
       

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7006A 弹簧接地探针 

    N7006A 弹簧接地探针

    • 弹簧接地探针
    • 适用于 N7007A 极端温度无源探头
    • 与 N7007A 结合使用可以提供 400 MHz 带宽

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7007A 极端温度无源探头 

    N7007A 极端温度无源探头

    • 10:1 无源探头,400 MHz 带宽
    • 工作温度范围: -40 至 +85 摄氏度
    • 非常适合广泛的通用极端温度应用
       

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7008A 伸缩式挂钩探针 

    N7008A 伸缩式挂钩探针

    • 伸缩式挂钩探针
    • 适用于 N7007A 极端温度无源探头
    • 非常适合通用极端温度应用 

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7009A 鳄鱼夹接地线 

    N7009A 鳄鱼夹接地线

    • 鳄鱼夹接地线
    • 适用于 N7007A 极端温度无源探头
    • 非常适合广泛的通用极端温度应用

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • N2786A N2786A 双腿探头定位器 

    N2786A 双腿探头定位器

    适用于通用探测的 XY 轴探头夹持器