这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • N4241F image N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产] 

    N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产]

    无需使用内部连接器,即可以2.5 GT/s和5.0 GT/s的速率接入PCIe 2.0链路...

  • Agilent Mid-bus probe N4241A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N4241A、N4242A、N4243A 软接触探头 [已停产] 

    N4241A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N4241A、N4242A、N4243A 软接触探头 [已停产]

    Low capacitive loading to enable insight without influencing the monitored signals

  • Agilent N5315A Slot Interposer N5315A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5315A 插槽内插式探头 [已停产] 

    N5315A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5315A 插槽内插式探头 [已停产]

    pcie probing,pci express probing,pci express probes,PCIe, PCI Express, Gen1, Gen2, E2960B, E2960A, PCIe 1.0, PCIe 2.0, N5315A, Slot Interposer, SSI, PCIe Probe, Interposer, Passive Interposer