这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2882A 75 欧姆至 50欧姆 BNC 适配器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    10GHz InfiniiMax 探头放大器

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:10 GHz
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 [已停产]

    12GHz InfiniiMax 探头放大器

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A InfiniiMax 在线衰减器套件 

    N2880A InfiniiMax 在线衰减器套件

    与 InfiniiMax 1130A、1131A、1132A、1134A、InfiniiMax II 1168A 和 1169A 探头放大器配合使用的 InfiniiMax 在线衰减器套件

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A 隔直流电容器 

    N2881A 隔直流电容器

    IInfiniiMax 隔直流电容器