这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
U8201A
组合测试引线套件 

组合测试引线套件

U8201A
Keysight U8201A 组合测试引线套件设计用于与 U3606A 是德科技数字万用表 | 直流电源结合使用。
U8202A
电子测试引线套件 

电子测试引线套件

U8202A
Keysight U8202A 电子测试引线套件设计用于与 Keysight U3606A 数字万用表 | 直流电源结合使用。

相关产品和解决方案

  • 数字万用表U1253A 手持式钳形表 U1253A 手持式数字万用表 [已淘汰] 

    U1253A 手持式数字万用表 [已淘汰]

    配备 OLED 显示屏的 Keysight U1253A 手持式数字万用表

  • 安捷伦数字万用表34405A 产品图片 34405A 数字万用表 [已淘汰] 

    34405A 数字万用表 [已淘汰]

    34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示

  • Agilent E3630 Series Power Supply E3632A 120W 电源,15V,7A 或 30V,4A 

    E3632A 120W 电源,15V,7A 或 30V,4A

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A [已停产] 

    E3631A 80W 三路输出电源,6V,5A 和 ±25V,1A [已停产]

    • 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 输出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 电压:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 电流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • E3640A 30W Power Supply E3640A 30W 电源,8V,3A 或 20V,1.5A 

    E3640A 30W 电源,8V,3A 或 20V,1.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • Agilent E3640 Series Power Supply E3641A 30W 电源,35V,0.8A 或 60V,0.5A 

    E3641A 30W 电源,35V,0.8A 或 60V,0.5A

    是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。

  • 数字万用表U3402A U3402A 数字万用表,5 ½ 位双显示 [已停产] 

    U3402A 数字万用表,5 ½ 位双显示 [已停产]

    Keysight U3402A 是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。