测量特性
- 5½ 位、120000 计数分辨率
- 9 种测量功能和 5 种数学函数
- 4 线低电阻测量
- 0.025% 直流电压精度
输出特性
- 30V/1A 或 8V/1A 双量程单路输出
- 0.01% + 3mV 负载和线路调整
- OVP 和 OCP
- 4.8kHz 方波发生器、斜波和扫描功能
系统特性
- 高清晰的真空荧光显示屏(VFD)
- 内置 GPIB(IEEE-488)和 USB 接口
- USB 2.0 全速接口
- 兼容 SCPI 语言
当您在工作台上进行测试需要万用表和直 流电源时,新型 Keysight U3606A 万用表│ 直流电源是您的最佳选择。是德的这一新型综合解决方案兼具 5 ½ 位数字万用表和 30 W 电源的功能,这两大功能既可同时使用,又可分开使用。该方案可为您提供经济高效的测试,同时可以节省在工作台上或者机框里占用的空间。
测量包括 DC 与 AC 电压和电流、2 线和 4 线毫欧姆电阻、频率、电容、连续性和二极管测试。数学功能包括空值(Null)、dBM、dB、保持和最小值/最大值/平均值。
电源功能包括用于多电平 DC 偏置测试的自动扫描和斜波功能,以及用于数字电路故障诊断的 4.8 kHz 方波输出。
U3606A 标配 USB-TMC 488.2 和 GBIP 接口,以及 SCPI 编程能力,非常容易集成到现有系统中。
需要将此仪器连接到您的 PC 吗? 请查看我们的各种 GPIB、USB 和仪器控制产品
使用 Keysight VEE Pro 软件,轻松地在您的测试系统上自动执行数据分析。
哪一款数字万用表最适合您? 请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的多用表。