这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • 高级软件设计系统(ADS) 

    高级软件设计系统(ADS)

    • 快速、精确、简单易用的全套集成系统、电路和电磁仿真器
    • 无线程序库,符合现有的主要无线标准和新兴的无线标准
    • 获得了领先的行业和代工合作伙伴的支持

  • W2406EP Compliance Element W2344EP 3D 电磁分布式计算 8 件套组件 

    W2344EP 3D 电磁分布式计算 8 件套组件

    3D 电磁分布式计算 8 件套组件通过在计算群集的 8 个节点上运行多达 8 个并行作业,显著加速 EMPro 仿真。

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BT EMPro Core Environment 

    W2401BT EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BT EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2405ET Agilent FDTD Simulator Element  W2405ET Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405ET Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2406ET Compliance Element W2406ET Compliance Element 

    W2406ET Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2408ET FDTD GT Acceleration Element   W2408ET FDTD GT Acceleration Element [已淘汰] 

    W2408ET FDTD GT Acceleration Element [已淘汰]

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement

  • W2406ET Compliance Element W2344ET 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344ET 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    3D EM Distributed Computing 8-pack

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BP EMPro 核心环境 

    W2401BP EMPro 核心环境

    Electromagnetic Professional(EMPro)核心环境是一个 3D 实体建模环境,可创建任意 3D 对象,也可从其他 CAD 环境导入现成的模型。

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro 核心环境 + FDTD + 一致性测试软件套件 

    W2403BP EMPro 核心环境 + FDTD + 一致性测试软件套件

    本软件套件包括 W2401 EMPro 核心环境、W2405 FDTD 组件和 W2406 一致性测试模块。

  • W2405EP Agilent FDTD Simulator Element  W2405EP Keysight FDTD 仿真器组件 

    W2405EP Keysight FDTD 仿真器组件

    这个 EMPro 仿真引擎是在 FDTD 建模技术基础上开发的

  • W2406EP Compliance Element W2406EP 一致性测试组件 

    W2406EP 一致性测试组件

    Keysight FDTD 仿真器的一个选件,可以为 HAC 和 SAR 等应用提供先进的监管测试算法。

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element   W2408EP FDTD GT 加速组件 [已淘汰] 

    W2408EP FDTD GT 加速组件 [已淘汰]

    Keysight FDTD 仿真器的一个选件,可以显著提升速度和容量。

  • W2402B EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro 核心、FEM、RFPro UI 软件套件 

    W2402BP EMPro 核心、FEM、RFPro UI 软件套件

    这个软件套件包括 EMPro 核心环境、FEM 仿真器和 RFPro UI 组件。

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BP EMPro 核心、FEM、RFPro UI、FDTD、一致性测试模块软件套件 

    W2404BP EMPro 核心、FEM、RFPro UI、FDTD、一致性测试模块软件套件

    这个软件套件包括 EMPro 核心环境、FEM 仿真器、RFPro UI、FDTD 仿真器和一致性测试模块。

  • W2404BT EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BT EMPro 核心、FEM、RFPro UI、FDTD、一致性测试模块软件套件 

    W2404BT EMPro 核心、FEM、RFPro UI、FDTD、一致性测试模块软件套件

    这个软件套件包括 EMPro 核心环境、FEM 仿真器、RFPro UI、FDTD 仿真器和一致性测试模块。

  • W2402 EMPro Core + FEM Bundle W2402BT EMPro 核心、FEM、RFPro UI 软件套件 

    W2402BT EMPro 核心、FEM、RFPro UI 软件套件

    这个软件套件包括 EMPro 核心环境、FEM 和 RFPro UI 组件。