这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产]

    Enhanced Jitter Analysis Software

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 

    86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产]

    使用 86100C-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • 先进的波形分析软件 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    86100C-201 先进波形分析软件 [已停产]

    86100C-201 先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-J 设计的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成了内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100CU-400 86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰] 

    86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰]

    Characterize Phase Locked Loops (PLL) using FREE 86100CU-400 software.

  • Agilent 86108A精密波形分析仪 86108A 精密波形分析仪 [已淘汰] 

    86108A 精密波形分析仪 [已淘汰]

    86108A具有超过 33 GHz的带宽,小于300 uV的通道噪声和低于100飞秒(60 fs典型值)无与伦比的残余抖动。

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 直流耦合限制器 

    N9355CK01 直流耦合限制器

    用于过载和 ESD 保护的 N9355CK01 直流耦合限制器

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰]

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • 插入模块的 11898A 扩展器模块 11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产] 

    11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产]

    支持远程使用采样示波器模块

  • no image available 86117A 50 GHz双通道电模块 [已停产] 

    86117A 50 GHz双通道电模块 [已停产]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • no image available 86105D 34 GHz 光 / 50 GHz 电模块,750-1650 nm,MMF 和 SMF 

    86105D 34 GHz 光 / 50 GHz 电模块,750-1650 nm,MMF 和 SMF

    86105D 34 GHz 光模块和 50 GHz电模块

  • no image available 86115D 20/34 GHz 大规模/并行光收发信机测试模块 

    86115D 20/34 GHz 大规模/并行光收发信机测试模块

    86115D 20 GHz 多端口 86100C 插入式模块

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • no image available 86108B 精密波形分析仪 

    86108B 精密波形分析仪

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • no image available 54754A 差分和单端 TDR/TDT 模块 

    54754A 差分和单端 TDR/TDT 模块

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available 86112A 20 GHz 双通道电模块 [已停产] 

    86112A 20 GHz 双通道电模块 [已停产]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • no image available 86118A 70 GHz 双远程采样头 [已停产] 

    86118A 70 GHz 双远程采样头 [已停产]

    • Two 70-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • no image available 86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 1650 nm SMF 和 MMF 

    86105C 9 GHz 光 / 20 GHz 电采样模块,750 至 1650 nm SMF 和 MMF

    86105C Infiniium DCA-J插入式模块具有前所未有的波长和光滤波器覆盖范围,可支持SONET/SDH和高达11.3 Gb/s的数据通信/企业通信技术。

  • no image available 86116C 40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块 

    86116C 40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块

    Keysight 86116C 65 GHz光和80 GHz电插入式模块能够对光和电40 Gb/s波形进行精确分析。

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 

    N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

    间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。

  • no image available 83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产] 

    83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产]

    具有相位噪声分析功能的83496B时钟恢复模块提高了眼图掩码和抖动测量的精度,并显著提高了时钟恢复电路的性能。

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等