这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于逻辑分析仪和示波器的 W2637A、W2638A 和 W2639A LPDDR BGA 探头

出售方:

典型配置价格 US$ 926

典型配置

W2637A BGA probe kit, LPDDR x16

  • W2637A-101 BGA probe kit, LPDDR x16 0.8mm, qty 1

典型配置价格 US$ 926

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

W2637A-101 BGA probe kit, LPDDR x16 0.8mm, qty 1
W2637A-102 BGA probe kit, LPDDR x16 0.8mm, qty 2
W2637A-104 BGA probe kit, LPDDR x16 0.8mm, qty 4

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A DDR1 一致性测试应用软件(U7233A) 

    U7233A DDR1 一致性测试应用软件(U7233A)

    U7233A DDR1 一致性测试应用软件是在示波器上运行的解决方案,测试范围包括 JEDEC 标准所规定的时钟、电子和计时测试参数。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

  • N5413B N5413B 用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件 

    N5413B 用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件

    用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试软件

  • N5413B N5413C Infiniium 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试应用软件 

    N5413C Infiniium 系列示波器的 DDR2 和 LPDDR2 一致性测试应用软件

    • 符合 JEDEC 标准的时钟抖动、电气和计时测量一致性测试
    • 全面的分析功能支持自动执行复杂测量
    • 使用 InfiniiScan 区域质量(Zone Qualify)触发实现的独一无二的读写分离技术
       

  • U7231A test application U7231A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR3 一致性测试应用软件(U7231A) [已淘汰] 

    U7231A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR3 一致性测试应用软件(U7231A) [已淘汰]

    使用 DDR3 应用软件快速轻松地测试、调试和表征您的 DDR3 设计。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的 W2631B DDR2 X16 BGA 探头 W2631B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x16 BGA 命令和数据探头――4 探头套件 

    W2631B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x16 BGA 命令和数据探头――4 探头套件

    与 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和示波器一起使用,可以查看工业标准 DDR2 DIMM 的数据流量。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的 W2633B DDR2 X8 BGA 探头 W2633B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x8 BGA 命令和数据探头-4 探头套件 

    W2633B 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR2 x8 BGA 命令和数据探头-4 探头套件

    与 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和示波器一起使用,可以查看工业标准 DDR2 DIMM 的数据流量。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的DDR2 BGA探头 W2632A 用于逻辑分析仪和示波器的DDDR2 X16 BGA数据探头――4个探头套件 [已停产] 

    W2632A 用于逻辑分析仪和示波器的DDDR2 X16 BGA数据探头――4个探头套件 [已停产]

    使用16900系列逻辑分析仪和示波器可以查看工业标准DDR2 DIMM的数据流量。

  • 用于逻辑分析仪和示波器的W2634A DDR2 BGA探头 W2634A 用于逻辑分析仪和示波器的DDR2 X8 BGA数据探头――4个探头套件 [已停产] 

    W2634A 用于逻辑分析仪和示波器的DDR2 X8 BGA数据探头――4个探头套件 [已停产]

    使用16900系列逻辑分析仪和示波器可查看工业标准DDR2 DIMM的数据流量……

  • W2635A and W2636A DDR3 BGA Probe Adapter W2635A 和 W2636A 用于 Infiniium 示波器的 DDR3 BGA 探头放大器 

    W2635A 和 W2636A 用于 Infiniium 示波器的 DDR3 BGA 探头放大器

    BGA probe adapter for Infiniium Oscillscopes