允许使用 PAS LS 引擎和 PAS IL/PDL 引擎进行偏振相关的扫描波长多通道测量,以及使用 PAS LS 引擎和 PAS FSIL 引擎在不改变偏振的情况下进行测量。

特点

  • 偏振相关插入损耗和光/电响应度参数的单次扫描多通道测量
  • 获得插入损耗、PDL、主轴(TE/TM 或 s/p)插入损耗、光/电响应度(平均值、最小值/最大值与偏振)、回波损耗和其他衍生参数的测量结果
  • 无需额外的 N7700102C 许可证即可进行 FLS 测量
  • 静态偏振设置适用于探头对准、器件优化或固定偏振扫描
  • 在单次扫描 PDL 测量期间进行快速偏振切换,能够最大限度降低对振动和漂移的敏感度
  • 60 dB 动态范围,可通过功率范围拼接扩展至 80 dB 以上

需要帮助或遇到问题?