这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1171A 磁性吊挂套件

出售方:

基本配置价格 US$ 22

典型配置  

典型配置

U1171A Magnetic hanging kit

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 手持式数字万用表U1252A U1252A 手持式数字万用表,4½ 位 [即将断货] 

    U1252A 手持式数字万用表,4½ 位 [即将断货]

    Keysight U1252A是 4½ 位真正 RMS 值双显示手持式万用表,具有频率计数器、方波发生器的功能,并具有可选的PC连通性。

  • 数字万用表U1253A 手持式钳形表 U1253A 手持式数字万用表 [已淘汰] 

    U1253A 手持式数字万用表 [已淘汰]

    配备 OLED 显示屏的 Keysight U1253A 手持式数字万用表

  • 数字万用表U1242A产品图片 U1242A 手持式数字多用表,4位 [已淘汰] 

    U1242A 手持式数字多用表,4位 [已淘汰]

    Keysight U1242A数字万用表测量范围极其广泛,使您能够测量更多参数。其10000计数显示可提供真RMS(均方根值)读数。

  • 数字万用表 U1241A 手持式钳形表 U1241A 手持式数字万用表,4 位 [已淘汰] 

    U1241A 手持式数字万用表,4 位 [已淘汰]

    Keysight U1241A 数字万用表测量范围极广,使您能够测量更多参数。其 10000 计数显示可提供真实 RMS(均方根值)读数。

  • 手持式数字万用表U1251A U1251A 手持式数字万用表,4½ 位 [已淘汰] 

    U1251A 手持式数字万用表,4½ 位 [已淘汰]

    Keysight U1251A是 4½ 位真正 RMS 双显示手持式万用表,具有可选的PC连通性。

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display 

    U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display

    • Razor sharp OLED display
    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode

  • 数字万用表U1241B 手持式钳形表 U1241B 手持式数字万用表,4 位,基础型 

    U1241B 手持式数字万用表,4 位,基础型

    • 双重亮度背光
    • 内置开关/继电器计数器
    • CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 过压保护

  • 数字万用表 U1242B 手持式钳形表 U1242B 手持式数字万用表,4 位 

    U1242B 手持式数字万用表,4 位

    • 双重亮度背光
    • 内置开关/继电器计数器
    • 谐波比功能
    • 双温度和差分温度测量功能

  • 数字万用表 U1251B 手持式钳形表 U1251B 手持式数字万用表,4 ½ 位,基础型 

    U1251B 手持式数字万用表,4 ½ 位,基础型

    • 50,000 计数分辨率双重显示
    • 将数据记录到数字万用表、PC 或移动设备上
    • CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 过压保护

  • 数字万用表U1252B 手持式钳形表 U1252B 手持式数字万用表,4 ½ 位 

    U1252B 手持式数字万用表,4 ½ 位

    • 50,000 计数分辨率双重显示
    • 频率计数器
    • 方波输出
    • CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 过压保护

  • 数字万用表U1253B手持式钳形表 U1253B 手持式数字万用表,4 ½ 位,OLED 显示屏 

    U1253B 手持式数字万用表,4 ½ 位,OLED 显示屏

    • 50,000 计数分辨率双重显示(OLED)
    • 频率计数器
    • 方波输出
    • CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 过压保护

  • 安捷伦 U1272A 防水防尘型手持式数字万用表 U1231A 手持式数字万用表,3 ½ 位,基础型 

    U1231A 手持式数字万用表,3 ½ 位,基础型

    • 具有视频和音频报警功能的导通测试
    • 内置手电筒
    • 低阻抗模式 ZLOW 可以消除毛刺电压
    • 电池使用时间长达 500 小时

  • 安捷伦 U1272A 防水防尘型手持式数字万用表 U1232A 手持式数字万用表,3 ½ 位 

    U1232A 手持式数字万用表,3 ½ 位

    • 具有视频和音频报警功能的导通测试
    • 内置手电筒
    • 低阻抗模式 ZLOW 可以消除毛刺电压
    • 电池使用时间长达 500 小时

  • 安捷伦 U1272A 防水防尘型手持式数字万用表 U1233A 手持式数字万用表,3 ½ 位 

    U1233A 手持式数字万用表,3 ½ 位

    • 具有视频和音频报警功能的导通测试
    • 内置手电筒
    • 低阻抗模式 ZLOW 可以消除毛刺电压
    • 非接触电压检测功能 Vsense

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life

  • no image available U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life