这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 126

典型配置价格 US$ 126

典型配置

N2738A Soft carrying case for DSO1000 Series scope

典型配置价格 US$ 126

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N2140A
无源探头,10:1,200 MHz,2 件装 

无源探头,10:1,200 MHz,2 件装

N2140A
  • 直流至 200 MHz 带宽
  • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
  • 高质量,低成本
电话咨询
N2141A
用于 N2140A 无源探头的附件套件,2 组 

用于 N2140A 无源探头的附件套件,2 组

N2141A
  • 伸缩式挂钩
  • 调节工具
  • 防护帽
  • 识别标签(绿色和黄色)--每个套件 2 个标签
  • 接地弹簧和鳄鱼夹
电话咨询
N2142A
无源探头,10:1,75 MHz,2 件装 

无源探头,10:1,75 MHz,2 件装

N2142A
  • 直流至 75 MHz 带宽
  • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
  • 高质量,低成本
电话咨询
N2143A
适用于 N2142A 无源探头的附件套件,2 组 

适用于 N2142A 无源探头的附件套件,2 组

N2143A
  • 伸缩式挂钩
  • 调整工具
  • 防护帽
  • 识别标签(绿色和黄色)—— 每个套件 2 个标签
  • 接地弹簧和鳄鱼夹
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • no image available DSOX1B7T102 DSOX1000 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz 

    DSOX1B7T102 DSOX1000 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz

    InfiniiVision 1000 X 系列示波器的带宽升级

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) 

    DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供非常灵敏的解码

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software EDUX1EMBD 用于 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 

    EDUX1EMBD 用于 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

    • 用于 InfiniiVision EDUX1000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI、UART/RS-232)应用
    • 硬件解决方案提供极灵敏的解码
    • 用于 InfiniiVision 1000 X 系列的 EDUX 型号
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 

    DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI、UART/RS-232)应用
    • 硬件解决方案提供极灵敏的解码
    • InfiniiVision 1000 X 系列的 DSOX 型号

相关产品和解决方案

  • GPIB connection module N2133A 适用于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的机架安装套件 

    N2133A 适用于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的机架安装套件

    • 机架安装套件
    • 与 1000 X 系列示波器配套使用
    • 以机架形式轻松堆叠您的示波器

  • no image available DSOX1102A 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX1102A 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道

    • 70/100 MHz
    • 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
    • 进行专业测量,包括模板、算数运算、FFT、模拟总线和协议触发/解码

  • no image available DSOX1102G 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX1102G 示波器:70/100 MHz,2 个模拟通道

    • 70/100 MHz
    • 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
    • 进行专业测量,包括模板、算数运算、FFT、模拟总线和协议触发/解码