Mobile WiMAX™ 网络一致性测试(NCT)解决方案
- N6430A WiMAX 协议一致性测试(PCT)和开发系统的新成员
- TTCN-3 协议测试系统,包含经过验证的 NCT 测试案例
- NCT 测试是 WiMAX 论坛认证测试体系的组成部分。
- 软件和技术支持合同可为最新经过验证的测试案例提供为期 12 个月的支持。
使用业界功能最全面的 WiMAX 测试仪进行网络协议测试
- 在 Keysight E6651A Mobile WiMAX 测试仪上运行 NCT 软件
- MS 和 BS 使用与 PCT 测试相同的平台
- 450MHz 至 6GHz 的覆盖范围,支持 SISO 和 MIMO
基站仿真、射频测量、端到端应用测试
支持经过验证的 NCT 测试案例
N6434A 是 N6430A 协议一致性测试和开发系统的新成员。 用户可为独立解决方案购买 NCT 支持,或为现有的 PCT 测试解决方案添加对 NCT(网络一致性测试)测试案例的支持。
现在,全球领先的 WiMAX 论坛® 指定认证实验室(WFDCL)正在使用 Keysight N6430A 系列 PCT 系统对 WiMAX 基站和移动台进行认证。
N6430A 用户可下载由 ETSI 为 WiMAX 论坛开发的含有最新 PCT 和 NCT 测试案例的常规软件更新文件。 其它测试案例每周都会进行综合和验证并包含到软件更新中,作为 WiMAX 认证需求列表(CRSL)构成业界日益全面的认证体系。
“WiMAX”、“Fixed WiMAX”、“Mobile WiMAX”、“WiMAX Forum”、WiMAX 论坛的标识、“WiMAX Forum Certified”和 WiMAX 论坛认证标识都是 WiMAX 论坛的商标。 所有其它商标为其各自所有者的财产。