这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 13,619

典型配置

N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application

  • N9079A-1FP TD-SCDMA measurement application, fixed perpetual license
  • N9079A-2FP HSPA measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 13,619

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

N9079A-1FP 或 1TP TD-SCDMA 测量应用软件

  • 经济高效、完全基于 3GPP 标准的 TD-SCDMA 应用软件适用于基站和手机的研发与制造,提供带有合格/不合格测试指示的功率测量和调制分析
  • 兼容 PSA TD-SCDMA 选件 211 和 212 测量专用软件/前所未有的制造速度
  • 传输功率、PvT、ACP、多载波功率、杂散发射、SEM、占用带宽和 CCDF
  • 提供对复合 EVM、QPSK EVM、码域功率、码域误差等的深入调制测量

N9079A-2FP 或 2TP HSDPA/HSUPA/8PSK 测量应用软件

  • 码域中的 QPSK、16QAM 和 8 PSK 自动检测及调制精度分析
  • 支持 64QAM
  • 能够解调 TD 信号和任何相位移动或旋转
  • CDP、CDE、有源/无源通道、I/Q 误差、码符功率、解调比特等

更多信息

描述

用于 X 系列信号分析仪(MXA/EXA)的 N9079A TD-SCDMA 测量应用软件可对复杂的 TD-SCDM A 信号进行符合标准的一键式功率和调制测量。它还提供 SCPI 编程能力、常见的前面板本地操作和前所未有的测量速度。

针对模拟基带信号分析,MXA 信号分析仪现在提供模拟基带 IQ 输入(选件 BBA)。这使它能够在单一 MXA 分析仪中轻松地比较模拟基带 IQ 信号和 RF/IF 信号调制分析时的 TD-SCDMA 信号质量和 EVM。 N9020A-BBA