这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 20,473

典型配置

N9073A W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073A-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 20,473

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 符合 3GPP 第 8 至 99 版标准
  • 上行链路和下行链路射频发射机测量;通过 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬件进行模拟基带测量
  • 一键式测量,按照标准提供合格/不合格指示
  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行

测量

  • 下行链路:EVM、频率误差、CPICH 功率精度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 等
  • 上行链路:EVM、频率误差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、时隙功率、SEM、ACLR 等
  • 对全部有源通道和信号,以及预定义的测试模型(TM1 至 TM6)自动进行检测
  • 查看多个结果:星座图、码域、数字显示、频谱、时域

性能(取决于硬件)

  • 复合EVM 本底:高达 0.5 %
  • ACLR:高达 -83(-88 dBc 额定值),启动噪声校正功能
  • 绝对功率精度:高达 ±0.19 dB
  • 分析带宽:PXA 高达 160 MHz;MXA/EXA 高达 40 MHz

其他特性

描述

W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用软件是包括 25 种以上应用软件的 Keysight X 系列通用库中的一款产品,X 系列是一种利用各种仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。该应用软件可将 X 系列信号分析仪转换为标准发射机测试仪,提供快速的一键式射频一致性测量,以帮助您设计、测评和制造 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 基站和用户设备器件。该测量应用软件符合 3GPP 标准,可以让您提前解决设计和制造难题。

射频发射机测试

  • 根据 3GPP TS25.141 和 TS34.121 标准提出的合格/不合格限制条件,使用单个选件对上行链路和下行链路参数执行一键式测量,从而简化测量设置。
  • 使用多种轨迹更快地完成故障诊断和设计验证:I/Q 测得的极性图;码域功率;峰值/平均值度量提供包含平均值和峰值保持统计结果的数值结果表格;捕获时间总表提供多个时隙的测量结果总表;时隙 CDE/EVM 在三个窗口中显示 EVM、峰值 CDE 和频率误差。
  • 在宽动态范围内执行相邻信道功率测量。PXA 拥有业界领先的动态范围(高达 –88 dBc),允许您针对基站系统、放大器等元器件(必须满足更严苛的要求)执行单载波和多载波 ACLR 测量。
  • 通过上行链路功率控制测量来表征您的用户设备。功率控制测量包括:时隙功率、PRACH 功率和时隙相位。除了时隙功率之外,时隙相位能够测量上行链路时隙的相位误差、频率误差和 EVM,还可用于测量 3GPP UE相位不连续性。