这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6569B Wireless Test Manager Suite

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

描述

  • 包括cdma2000、IS-95、W-CDMA、GSM、GPRS、IS-136(TDMA)、AMPS和Visual Basic 6 WTMs上的1xEV-DO。
  • E6560A、E6562A、E6563A、E6564A、E6566A和E6568A已停产,请订购E6569B WTM套件。
  • Visual Studio.net WTM套件E6569C为替代产品。

特性

  • 基于PC的软件有助于制造、服务和研发客户进行快速的开发和部署。
  • 预定义的测试步骤和具有用户友好的Windows界面的设备,无需编程即可简单定义和更改测试方案。
  • 基于VB.net的开发平台具有最大的灵活性,可定制测试步骤并添加新仪器。