W1913 WiMAX 基带探测程序库提供 WiMAX™ 信号源和接收机模块的源代码算法库及已编译版本,以提高仿真速度。
SystemVue 基带探测程序库
SystemVue 新型基带探测程序库以验证程序库为基础设计而成,在物理层设计初期为算法开发人员提供是德仪器级的验证和一致性测试能力,从而在概念设计阶段便能测试并检验开发人员的想法。拥有是德作为开发合作伙伴,您可以采用最新版本的标准和用户配置的测试矢量,深入到模块级执行开发工作,而不必拖延至最后的原型设计阶段才进行一致性测试。
基带探测程序库也为创新型物理层设计提供一个开放性平台,包括操作、物理层模块的本机源代码(数学运算格式)和标准本身的文件编制,从而为系统架构师和算法开发人员实施新平台的创新过程提供良好的开端,也为他们进行设计比较提供了一个开放的最佳标准。由于源代码具有自动记录文档和可修改的特性,再加上源自 SystemVue 环境的数学语言调试器,所以不会产生任何有关“软件中包括哪些算法”的歧义。同样,它们还能作为强大的学习工具和生产效率辅助手段使用。
申请特别许可证和支持。如欲了解更多信息,请与是德科技公司联系。
配置
W1913ET WiMAX 基带探测程序库可添加至任意 SystemVue 环境或套装产品中,包括作为必需模块的 W1911ET WiMAX 基带验证程序库。
请点击以下链接,查看 SystemVue 的全部配置:
“WiMAX”、“Fixed WiMAX”、“Mobile WiMAX”、“WiMAX Forum”、WiMAX 论坛的标识、“WiMAX Forum Certified”和 WiMAX 论坛认证标识都是 WiMAX 论坛的商标。所有其他商标为其各自所有者的财产。