这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

关键性能值

  • 高光输出功率:+13 dBm
  • 宽调谐范围:1520nm-1630nm
  • 绝对波长精度 +/-100pm
  • 内置相干控制
  • 受激布里渊散射抑制
     

描述

Keysight 81949A 高功率紧凑型可调谐激光源可在高功率级条件下表征光器件特性和测量非线性效应。改进对光放大器、其它有源器件和宽带无源光元件的所有各种测试。作为 Keysight 8163A/B、8164A/B和8166A/B 主机的单槽插入模块,它可为单通道和 DWDM 测试应用提供灵活、经济高效的激励。该模块在 C+L 频带中的总波长覆盖范围可达 110nm。

优势:

  • 为当前的光放大器测试提供所需的激励功率,无需添加推动放大器。
  • 借助 110 nm 的宽调谐范围,在单次扫描中对相邻频带 S+C 上的被测器件进行表征。
  • 内置波长计可避免使用外部波长监测,从而降低测量不确定度。
  • 内置相干控制功能可避免受激布里渊散射(SBS)和多余腔体所产生的干扰效应。
  • 测试在光纤和传输链路中的非线性效应