这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4155C 半导体参数分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

1CM015A
上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架 

上架镶条套件 221.5 毫米(高)(5U)--两个镶条支架

1CM015A
两个镶条支架
电话咨询

相关软件产品

  • no image available EasyEXPERT group+ 器件表征软件 

    EasyEXPERT group+ 器件表征软件

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

相关产品和解决方案

  • B1500A 半导体器件分析仪 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 

    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    • 测量模块可升级至 10 插槽配置
    • EasyEXPERT group+ 软件在嵌入式 Windows 7 中运行
    • 数百种测量程序库在需要时即可使用
    • 15 英寸触摸屏支持您在器件表征时采取直观的操作、分析与探测
       

  • B1505A B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 在各种条件下执行精密测试(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 广泛的器件测量功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改进的效率(自动测试、安全环境、封装被测器件和晶圆上)
    • 可升级和可扩展的体系结构

  • 4156C 4156C 精密半导体参数分析仪 [已淘汰] 

    4156C 精密半导体参数分析仪 [已淘汰]

    除了 4155C,Keysight 4156C 也可提供适用于先进器件表征的高精度实验室用台式解决方案。

  • no image available 模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A) 

    模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

    灵活的产品系列与解决方案可对半导体器件进行精确的参数测量,并对元器件进行高速测试(E5260A、E5262A、E5263A 和 E5270B)

  • Semiconductor Parameter/Device Analyzer Series EasyEXPERT group+ 软件(适用于 PC) 

    EasyEXPERT group+ 软件(适用于 PC)

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

  • no image available 低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A) 

    低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A)

    低泄漏开关主机解决方案位于半导体参数分析仪与晶圆之间,可自动执行表征测试,降低测试成本(B2200A、B2201A 和 E5250A)。

  • 41501B 41501B 用于 4155C/4156C 的脉冲发生器和扩展器单元 [已淘汰] 

    41501B 用于 4155C/4156C 的脉冲发生器和扩展器单元 [已淘汰]

    Keysight 41501B SMU 和脉冲发生器扩展器单元能够增添 4155C 和 4156C 的测量功能。它可由用户自行配置,并能提供额外的 SMU 和 PGU。

  • no image available 电源/测量单元 

    电源/测量单元