这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4155C 半导体参数分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

一般特性

  • 经济高效、精确的实验室用台式参数分析仪
  • 4x 中等功率 SMU、2xVSU 和 2xVMU
  • 填空式前面板操作
  • 包括 Desktop EasyEXPERT 软件,可在 PC 上通过 GUI 对仪器进行控制

测量能力

  • 10 fA 和 0.2 mV 测量分辨率
  • QSCV、强化测试模式、旋钮扫描和待机功能
  • 可选的 41501B 可提供 +/- 200 V 和 +/- 1 A 大功率 SMU、脉冲发生器功能 41501B

Desktop EasyEXPERT 软件

  • 提供直观、面向任务的参数测试方法
  • 配有 80 多个预定义、用户可修改的应用测试
  • 自动将数据保存到硬盘或任何网络硬盘
  • 通过 Desktop EasyEXPERT 软件进行离线数据分析和应用测试开发

描述

Keysight 4155C 半导体参数分析仪是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至 1A/200V,并为 4155C 添加低噪声接地单元和双脉冲发生器。

您还可以通过 PC 使用 Desktop EasyEXPERT 软件控制 4155B/C 或 4156B/C 参数分析仪。随 4155C/4156C 一起提供的新版 Keysight Desktop EasyEXPERT 软件也可控制 Keysight 4155B/C 和 4156B/C 参数分析仪。如欲了解更多信息,请参见以下 文档。

EasyEXPERTScreen Image