这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

4156C 精密半导体参数分析仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

一般特性

  • 用于先进器件表征的高精度实验室用台式参数分析仪
  • 4x 高分辨率 SMU、2xVSU 和 2xVMU
  • 填空式前面板操作
  • 包括 Desktop EasyEXPERT 软件,可在 PC 上通过 GUI 对仪器进行控制

测量能力

  • 1 fA 和 0.2 mV 测量分辨率
  • QSCV、强化测试模式、旋钮扫描和待机功能
  • 可选的 41501B 可提供 +/- 200 V 和 +/- 1 A 大功率 SMU、脉冲发生器功能

Desktop EasyEXPERT 软件

  • 提供直观的、面向任务的参数测试方法
  • 配有 80 多个预定义、用户可修改的应用测试
  • 自动将数据保存到硬盘或任何网络硬盘
  • 通过 Desktop EasyEXPERT 软件进行离线数据分析和应用测试开发

描述

Keysight 4156C 精密半导体参数分析仪是一款适用于先进器件表征的高精度实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至 1A/200V,并为 4156C 添加低噪声接地单元和双脉冲发生器。

您还可以通过 PC 使用 Desktop EasyEXPERT 软件控制 4155B/C 或 4156B/C 参数分析仪。随 4155C/4156C 一起提供的新版 Keysight Desktop EasyEXPERT 软件也可控制 Keysight 4155B/C 和 4156B/C 参数分析仪。如欲了解更多信息,请参见以下 文档。

EasyEXPERTScreen Image