这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

N5461A Infiniium Signal Equalization license

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

前馈均衡(FFE)、判决反馈均衡(DFE)和 连续时间线性均衡(CTLE)

  • 应用软件支持精确的 DFE, FFE 和 CTLE建模。
  • FFE 效法可精确描述硬件均衡。
  • DFE 是自适应均衡,并允许自定义分接值(tap value)。

标准 SDE 特性

  • SDE 可轻松地设置 DFE, FFE, CTLE,或同时设置 DFE 和 FFE。
  • SDE 向导可以逐步指导用户获得最佳的均衡算法。
  • 允许 SDE 查找分接值或输入用户定义的分接值。
  • DFE 使用 Infiniium 最先进的时钟恢复功能来打开最复杂的眼图。

产品兼容性(需要 Infiniium 串行数据分析软件)

  • 90000A 系列示波器(用于新示波器的选件 N5461A 或选件 012)
  • N5435A-025 应用服务器许可证

描述

对于当今的数字设计人员来说,均衡成为了越来越重要的应用。更高的数据速率,加上更长的背板和互连距离,导致接收机接收到的信号衰减更大。结果就是接收机上的眼图闭合,从而很难区别解码算法的优劣,即便它是最完善的。Infiniium 串行数据均衡(SDE)软件利用 Infiniium 的低本底噪声和时钟恢复算法,结合使用新的均衡软件,可精确描述 DFE, CTLE 和 FFE。现在,用户只使用 90000A 系列示波器和 Infiniium SDE 软件便可对均衡和去嵌入建模。

请了解新一代是德示波器产品。