这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2232BP ADS Core,Circuit Sim,Ptolemy,成熟的无线程序库捆绑套件

出售方:

典型配置  

典型配置

W2232BP ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy, Mature Wireless Libraries bundled license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

推荐用于:

  • 射频/混合信号芯片 RFIC 设计和验证

描述

该套装套件的功能
ADS 元件 型号 说明
ADS Core W2200 在高效的企业方案设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能: 快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。
谐波平衡元件 W2300 可对多音频源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。
电路包络元件 W2301 除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。
瞬时卷积元件 W2302 先进的时域元件包括瞬时仿真器(SPICE 瞬时分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型程序库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、通道仿真器(包括逐位模式和统计模式、眼图和 BER 轮廓图、IBIS AMI)、前面板(包括抖动分解)、加密 HSPICE 协同仿真界面以及宽带 SPICE 模型发生器。
Ptolemy 元件 W2361 系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流进行分析,并提供了模型分析/优化功能以及 HDL Cosim、数字、802.xx、天线、无线电和蓝牙设计模型。
成熟的无线程序库元件 W2363 提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。