这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

W2365 无线网络程序库元件是一套包括 WLAN 和 Mobile WiMax(不包含 WiMedia)在内的无线网路标准,适用于无线网络设备(兼容多个可用信号)的射频物理层开发;也可用于验证混合网络的信号干扰效应。

下面的无线程序库图表对每种标准进行了全面的概述。

该元件包含的设计程序库
设计程序库 说明
802.11n 可生成和解调完全编码的 WLAN 11n 信号。 此外,还提供发射机和接收机测量(包括 MIMO 通道的 EVM、CCDF、BER/FER)。
Fixed WiMAX 提供信号处理模型、预先配置的仿真设置、信号源和接收机,以方便全编码系统的仿真。
Mobile WiMAX™ 提供信号处理模型、预先配置的仿真设置、信号源和接收机,以方便全编码系统的仿真。
无线局域网(WLAN) 提供易于使用、可靠的分层模型,可对 IEEE 802.11 和 Hiperlan2 发射机与接收机进行高效的设计和验证。

相关行业和技术