这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

射频集成电路量产良率达标的时间压力越来越大,实现目标需要一个系统至硅(system to silicon )的方法。 成品率设计(DFY)和可制造性设计(DFM)方法十分必要,但大量的仿真许可证需求带来了极高的成本。 GoldenGate 并行 corner 和 Monte Carlo 许可证可支持一个经济高效的替代方案,能够以合理的价格提供并行 corner 和 Monte Carlo 验证专用仿真许可证。

为何购买 GoldenGate 并行 Corners?

GoldenGate 并行 Corner/Monte Carlo 许可证有助于缓解 DFY 和 DFM 仿真的成本问题。

谁将受益?

  • 射频集成电路设计人员将获得验证设计良率和可制造性所需的许可证。
  • CAD 管理人员--Monte Carlo 许可证功能可以扩展 GoldenGate 现有的四合一战略,支持 CAD 管理人员灵活地优化仿真预算。
  • 工程设计管理人员--降低生成未经适当表征的射频集成电路的风险和成本。

相比其他 DFY 和 DFM 仿真解决方案的优势

GoldenGate 包含一组包括 Job Manager 和 Monte Carlo Console 在内的自动化工具,可以让您轻松设置和管理仿真与数据分析,以进行模块与系统级性能验证。

GoldenGate 提供并行 Corner/Monte Carlo 许可证,是目前唯一一款可通过单一软件许可证支持多仿真(四合一)以及提供专属 corner 和 Monte Carlo 验证仿真许可证的工具。