这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关软件产品

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器 

    W2001BP GoldenGate RFIC 仿真器

    用于集成混合信号 RFIC 设计的最先进仿真和分析解决方案。 GoldenGate 软件可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

  • W2008 GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真 

    W2008EP GoldenGate 并行 Corners 和 MonteCarlo 仿真

    提供经济型专用仿真许可证,可用于并行 Corners 和基于 Monte Carlo 的验证。

  • W1112 GoldenGate Design & Verify W1112BP GoldenGate 设计和验证 

    W1112BP GoldenGate 设计和验证

    为那些过渡到 GoldenGate 的 RFDE 用户提供射频仿真和建模,以作为其主要的 RFIC 设计、分析和验证解决方案。

  • W2013 GoldenGate Enterprise W2013BP GoldenGate 企业版 

    W2013BP GoldenGate 企业版

    面向 RFDE 客户的射频仿真与建模解决方案,可以为客户提供领先的射频集成电路设计、分析和验证解决方案。

  • W2005 GoldenGate PLL Simulator W2005EP GoldenGate PLL 仿真器 [已淘汰] 

    W2005EP GoldenGate PLL 仿真器 [已淘汰]

    无需使用特性建模近似式,即可对晶体管级的整数 N 锁相环进行高效仿真。

  • W2361 W2361EP Ptolemy 元件 

    W2361EP Ptolemy 元件

    系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流进行分析,并提供了模型分析/优化功能以及 HDL Cosim、数字、802.xx、天线、无线电和蓝牙®设计模型。

  • W2341 W2341EP Momentum G2 元件 

    W2341EP Momentum G2 元件

    三维屏幕电磁场(EM)仿真器可用于无源电路分析, 还包括使用动画显示导体和插槽中的电流流动的模块、电路优化模块和分析建模模块。