Jivaro for GoldenGate 是一款专门用于 Keysight GoldenGate 射频仿真器的寄生模型降阶工具。 Jivaro for GoldenGate 可以创建降阶的排线表,以结合 GoldenGate 在 Cadence 环境中使用现有寄生提取视图中进行仿真。 添加 Jivaro for GoldenGate 后,GoldenGate 可帮助射频集成电路设计人员提升仿真速度和容量,同时保持高精度。
为何购买 Jivaro for GoldenGate?
- 可预测的提取排线表减少
- 提高仿真容量和速度
- GoldenGate 设计流程整合
谁将受益?
- 射频集成电路设计人员--强大、可预测的解决方案,适用于仿真大型以寄生为主的版图排线表。
- CAD 管理人员--优化硬件资源,以满足当前硬件无法支持的提取后仿真容量需求。
- 工程设计管理者--降低生产未经适当表征射频集成电路的风险和成本。
相比其他排线表降阶工具的优势
射频集成电路设计人员需要仿真含有自感和互感及寄生电阻与电容的电路。 这对仿真容量提出了新的要求,而现有硬件无法支持该要求或需要极长的仿真时间。 GoldenGate 与 Jivaro for GoldenGate 结合能够解决这一问题。