GoldenGate PLL 分析选件无需特性建模近似值即可提供高效的晶体管级整数 N 锁相环仿真。 GoldenGate PLL 分析是一款完全的非线性仿真选件,结合了新的和改进的瞬态分析引擎、专用 Start-In-Lock 技术(支持快速设置)以及改进的 GoldenGate 谐波平衡引擎,可快速进行高精度的 PLL 分析。 使用 GoldenGate PLL 分析选件仿真锁定态 PLL 闭环性能可确定:
- 相位噪声
- 确定性抖动(固有和非固有)
- 随机抖动(固有和非固有)
- 锁定范围
- 任意信号输出频谱和/或波形
GoldenGate 强大的统计设计特性可用于快速分析 PLL 稳态性能随工艺或其他电路参数(例如温度或电源电压)的变化。
为何购买 GoldenGate PLL 仿真器?
设计良好的 PLL 在大部分时间处于锁定状态。 但多数 PLL 验证仿真关注于锁定的瞬态特性。 GoldenGate PLL 支持快速、全面的锁定态 PLL 测试。
谁将受益?
PLL 设计人员--快速、精确地设计和验证整数 N PLL,并保持高精度。
相比其他 PLL 仿真器的优势
其他 PLL 仿真器采用特性模型,需要降低精度以提升速度。GoldenGate PLL 分析选件可对整个 PLL 进行全面的晶体管级非线性仿真。
GoldenGate PLL 分析选件是目前市场唯一一款晶体管级谐波平衡 PLL 仿真器,结合了新的和改进的瞬态与谐波平衡求解器,可提供极高的精度和卓越的仿真速度。